Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulikdichtungen
Kolbendichtungen (Hydraulik)
T 44 - Merkel® Kompaktdichtung
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulikdichtungen
Kolbendichtungen (Hydraulik)
T 44 - Merkel® Kompaktdichtung
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24362541 T44 138 160 28.5
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Artikel-Nr.
ARTIKELNR
Werkstoff
WS
d
DD [mm]
D [mm]
Einbauraum
NUT
H [mm]
S [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
24368011
93 AU V167
85.0
110.0
ohne Einbauraum
28.5
12.5
24368012
93 AU V167
100.0
125.0
ohne Einbauraum
23.5
12.5
24368015
93 AU V167
115.0
140.0
ohne Einbauraum
24.0
12.5
24368016
93 AU V167
123.0
140.0
ohne Einbauraum
22.7
8.5
24368018
93 AU V167
125.0
155.0
ohne Einbauraum
28.5
15.0
24368017
93 AU V167
130.0
150.0
ohne Einbauraum
28.5
10.0
24362541
93 AU V167
138.0
160.0
ohne Einbauraum
28.5
11.0
24351260
93 AU V167
140.0
160.0
ohne Einbauraum
28.5
10.0
24368023
93 AU V167
175.0
200.0
ohne Einbauraum
24.0
12.5
24368024
93 AU V167
175.0
200.0
ohne Einbauraum
28.5
12.5
24368027
93 AU V167
190.0
220.0
ohne Einbauraum
28.5
15.0
24356551
93 AU V167
196.0
216.0
ohne Einbauraum
28.5
10.0
24351264
93 AU V167
210.0
235.0
ohne Einbauraum
23.5
12.5
24359635
93 AU V167
315.0
345.0
ohne Einbauraum
28.0
15.0
Komprimierte Darstellung anzeigen (14 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
- T 44
Bestellnummer
24362541
Kurztext
Merkel® Kompaktdichtung
Letzte Änderung
13.02.2025 09:53:30
Einheit
Schlagworte
Hydraulikdichtungen
Kolbendichtungen
Kompaktdichtung
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_SEALING Dichten
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
24362541
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-07-16-07 Nutring
ECLASS 10.1
23-07-92-01 Nutring
ECLASS 6.2
23-07-92-01 Nutring
Hersteller-Name
Simrit
Produkt-Typbezeichnung
Nutring
Hersteller-Artikelnummer
24362541
ECLASS 6.0
23-07-92-01 Nutring
Hersteller-Name
Simrit
Produkt-Typbezeichnung
Nutring
Hersteller-Artikelnummer
24362541
Vergleiche mehrere Teile
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)